6-pin (DBV) package image

TPS3808G18DBVR 활성

프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3808G18DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3808의 주요 특징

  • Power-on reset generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V and adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset ( MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to 125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages

TPS3808에 대한 설명

The TPS3808 family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset ( MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset ( MR) return above the respective thresholds.

The TPS3808 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25 ms and 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808 device has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in the SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, and is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C (TJ).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3808G18DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.