6-pin (DBV) package image

TPS3813L30DBVT 활성

프로그래머블 윈도우 워치독을 갖춘 전압 통제기(리셋 IC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3813L30DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3813의 주요 특징

  • Window-watchdog with programmable delay and window ratio
  • 6-Pin SOT-23 package
  • Supply current of 9 µA (Typical)
  • Power-on reset generator with a fixed delay time of 25 ms
  • Precision supply voltage monitor (VIT): 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
  • Open-drain reset output
  • Temperature range:  –40°C to 85°C

TPS3813에 대한 설명

The TPS3813xxx family of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.

During power on, RESET is asserted when supply voltage (VDD) becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT). An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td = 25 ms typical, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT). When the supply voltage drops below the threshold voltage (VIT), the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

For safety critical applications the TPS3813xxx family incorporates a so-called window-watchdog with programmable delay and window ratio. The upper limit of the watchdog time-out can be set by either connecting WDT to GND, VDD, or using an external capacitor. The lower limit and thus the window ratio is set by connecting WDR to GND or VDD. The supervised processor now needs to trigger the TPS3813xxx within this window not to assert a RESET.

The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 6-pin SOT-23 package.

The TPS3813xxx devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3813L30DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.