TPS3823-33DBVT 구형

1.6초 워치독 및 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 전압 통제기(리셋 IC)

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3823-33DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3823의 주요 특징

  • Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms (TPS3823, TPS3824, TPS3825, and TPS3828) or 25 ms (TPS3820)
  • Manual reset input (TPS3820, TPS3823, TPS3825, and TPS3828)
  • Reset output available in active-low (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3825), active-high (TPS3824 and TPS3825), and open drain (TPS3828)
  • Supply voltage supervision range: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  • Watchdog timer (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3828)
  • Supply current of 15 µA (typical)
  • 5-pin SOT-23 package
  • Temperature range: −40°C to 85°C (−40°C to 125°C for TPS3823A-33)

TPS3823에 대한 설명

The TPS382x family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains less than the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT− + VHYS). When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820) and 1.6 s (TPS3823, TPS3824, and TPS3828).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3823-33DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.