5-pin (DBV) package image

TPS3837J25DBVT 활성

수동 리셋을 지원하는 액티브-하이, 푸시-풀, 나노 전원 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3837J25DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3837의 주요 특징

  • Supply current: 220 nA (typical)
  • Precision supply voltage supervision range:
    1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V
  • Power-on reset generator with selectable delay time: 10 ms or 200 ms
  • Push and pull RESET output (TPS3836),
    Push and pull RESET output (TPS3837), or open-drain RESET output (TPS3838)
  • Manual reset
  • 5-pin SOT23 and 2-mm × 2-mm, 6-pin SON packages
  • Temperature range: –40°C to 85°C

TPS3837에 대한 설명

The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 device families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSP) and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output active as long as VDD remains below the threshold voltage of VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time starts after VDD rises above the threshold voltage VIT.

When CT is connected to GND, a fixed delay time of typically 10 ms is asserted. When connected to VDD, the delay time is typically 200 ms. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

The TPS3836 has an active-low, push-pull RESET output. The TPS3837 has an active-high, push-pull RESET, and the TPS3838 integrates an active-low, open-drain RESET output. The product spectrum is designed for supply voltages of 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V. The circuits are available in either a SOT23-5 or a 2-mm × 2-mm SON-6 package. The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 families are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3837J25DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.