3-pin (DBZ) package image

TPS3839K50DBZT 활성

초저전력, 공급 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3839K50DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3839의 주요 특징

  • Ultralow Supply Current: 150 nA (Typical)
  • Operating Supply Voltage: 0.9 V to 6.5 V
  • Valid Reset for VDD > 0.6 V
  • Push-Pull RESET Output
  • Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages
  • Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Packages: 1-mm × 1-mm X2SON or 3-Pin SOT23

TPS3839에 대한 설명

The TPS3831 and TPS3839 devices (both referred to as TPS383x) are ultralow current (150 nA, typical), voltage supervisory circuits that monitor a single voltage. Both devices initiate an active-low reset signal whenever the VDD supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains low for 200 ms (typical) after the VDD voltage rises above the threshold voltage and hysteresis. These devices are designed to ignore fast transients on the VDD pin. The TPS3831 device includes a manual reset input that forces RESET low when MR is low.

The ultralow current consumption of 150 nA makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TPS383x devices are specified to have the correct output logic state for supply voltages down to 0.6 V.

The TPS383x devices feature precision factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3831 device is available in a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package. The TPS3839 device is available in a 3-pin SOT23 (DBZ) package or a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3839K50DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.