5-pin (DBV) package image

TPS3840DL42DBVRQ1 활성

수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 차량용 고입력 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
TPS3840-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B
  • Wide operating voltage : 1.5 V to 10 V
    • Use external resistors to extend Vin range
  • Nano supply current : 350 nA (Typ), 700 nA (Max)
  • Fixed threshold voltage (VIT-)
    • Threshold from 1.6 V to 4.9 V in 0.1-V steps
    • High accuracy: 1% (Typ), 1.5% (Max)
    • Built-in hysteresis (VIT+)
      • 1.6 V < VIT- ≤ 3.0 V = 100 mV (typical)
      • 3.1 V ≤ VIT- < 4.9 V = 200 mV (typical)
  • Fast start-up delay (tSTRT): 350 µs (Max)
  • Programmable capacitor-based reset time delay:
    • tD: 50 µs (no capacitor) to 6.2 s (10-µF)
  • Active-low manual reset (MR)
  • Three output topologies:
    • TPS3840DL-Q1: open-drain, active-low (RESET)
    • TPS3840PL-Q1: push-pull, active-low (RESET)
    • TPS3840PH-Q1: push-pull, active-high (RESET)
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

TPS3840-Q1에 대한 설명

The TPS3840-Q1 family of voltage supervisors or reset ICs can operate at high voltage levels while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TPS3840-Q1 offers best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-) or when manual reset is pulled to a low logic (VMR_L). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VIT+) and manual reset (MR) is floating or above VMR_H and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between CT pin and ground. For a fast reset CT pin can be left floating.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for MR and VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (ILKG(OD)). TPS3840-Q1 is a perfect voltage monitoring solution for automotive applications and battery-powered / low power applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.