8-pin (DRB) package image

TPS3851G50SDRBR 활성

워치독 타이머가 통합된 정밀 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3851G50SDRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3851의 주요 특징

  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy
  • Low quiescent current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • Open-drain outputs
  • Precision undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 1.8 V to 5.0 V
    • 4% and 7% Undervoltage thresholds available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Factory-programmed precision watchdog and reset timers
  • Manual reset input (MR)
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 8-Pin VSON package
  • Junction operating temperature range: –40°C to +125°C

TPS3851에 대한 설명

The TPS3851 combines a precision voltage supervisor with a programmable watchdog timer. The TPS3851 comparator achieves a 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for the undervoltage (VITN) threshold on the VDD pin. The TPS3851 also includes accurate hysteresis on the undervoltage threshold making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay features a 15% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3851 includes a programmable watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output (WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The watchdog timeouts can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

TPS3851 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3851G50SDRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.