6-pin (DSE) package image

TPS389033QDSERQ1 활성

프로그래머블 지연을 지원하는 오토모티브 낮은 정동작 전류 1% 정밀도 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3890-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Power-On-Reset (POR) Generator with Adjustable Delay Time: 25 µs to 30 s
  • Very Low Supply Current: 2.1 µA (Typical)
  • High Threshold Accuracy: 1% (max)
  • Precision Hysteresis
  • Fixed and Adjustable Threshold Voltages:
    • Fixed Thresholds for Standard Rails:
      1.2 V to 5 V
    • Adjustable Down to 1.15 V
  • Manual Reset (MR) Input
  • Open-Drain RESET Output
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5-mm × 1.5-mm WSON

TPS3890-Q1에 대한 설명

The TPS3890-Q1 is a precision voltage supervisor with low-quiescent current that monitors system voltages as low as 1.15 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset (MR) return above the respective thresholds. The TPS3890-Q1 family uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The reset delay time can be user-adjusted between 25 µs and 30 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3890-Q1 has a very low quiescent current of 2.1 µA and is available in a small 1.5-mm × 1.5-mm package, making the device well-suited for battery-powered and space-constrained applications. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TJ).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.