16-pin (PWP) package image

TPS40077PWP 활성

HTSSOP 패키지, 전압 피드 포워드를 지원하는 4.5V~28V, 동기형 벅 컨트롤러

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40077PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS40077의 주요 특징

  • Operation Over 4.5-V to 28-V Input Range
  • Programmable, Fixed-Frequency, up to 1-MHz, Voltage-Mode Controller
  • Predictive Gate-Drive Anti-Cross-Conduction Circuitry
  • <1% Internal 700-mV Reference
  • Internal Gate-Drive Outputs for High-Side and Synchronous N-Channel MOSFETs
  • 16-Pin PowerPAD™ Package
  • Thermal Shutdown Protection
  • Pre-Bias Compatible
  • Power-Stage Shutdown Capability
  • Programmable High-Side Sense Short-Circuit Protection

TPS40077에 대한 설명

The TPS40077 is a mid-voltage, wide-input (4.5-V to 28-V), synchronous, step-down controller, offering design flexibility for a variety of user-programmable functions, including soft start, undervoltage lockout (UVLO), operating frequency, voltage feed-forward, and high-side, FET-sensed, short-circuit protection.

The TPS40077 drives external N-channel MOSFETs using second-generation, predictive-gate drive to minimize conduction in the body diode of the low-side FET and maximize efficiency. Pre-biased outputs are supported by not allowing the low-side FET to turn on until the voltage commanded by the closed-loop soft start is greater than the pre-bias voltage. Voltage feed-forward provides good response to input transients and provides a constant PWM gain over a wide input-voltage operating range to ease compensation requirements. Programmable short-circuit protection provides fault-current limiting and hiccup recovery to minimize power dissipation with a shorted output. The 16-pin PowerPAD package gives good thermal performance and a compact footprint.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40077PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.