16-pin (RGT) package image

TPS53511RGTT 활성

통합 MOSFET을 지원하는 1.5A 스텝 다운 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS53511RGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS53511의 주요 특징

  • Continuous 1.5-A output current
  • 4.5-V to 18-V supply voltage range
  • 2-V to 18-V conversion voltage range
  • DCAP2™ mode control enables fast transient response
  • Low output ripple and support all MLCC output capacitor
  • Skip mode for light load control
  • Highly efficient integrated FETs optimized for lower duty cycle applications
  • High efficiency, less than 10-µA supply current at shutdown
  • Adjustable soft-start time
  • Support pre-biased soft start
  • 700-kHz switching frequency
  • Cycle-by-cycle overcurrent limit
  • Open-drain power-good indication
  • Internal bootstrap switch
  • Small 3-mm × 3-mm, 16-pin QFN (RGT) package

TPS53511에 대한 설명

The TPS53511 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The device is suitable for points-of-load (POL) in computing power systems, and provides a cost-effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS53511 uses the D-CAP2™ mode control to provide a fast transient response with no external components. The adaptive on-time control supports seamless operation between PWM mode during heavy load conditions and reduced frequency operation during light-load conditions for high efficiency.

The TPS53511 includes a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V supply input, and from 2-V to 18-V input power supply voltage. The device features an adjustable slow-start time and a power-good function. It also supports pre-biased soft start. The TPS53511 is available in a 16-pin QFN package, and is designed to operate from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS53511RGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기