10-pin (DGS) package image

TPS60300DGSR 활성

오픈 드레인 전원 양호 출력을 지원하는 단일 셀~3.3V, 20mA 듀얼 출력, 고효율 충전 펌프

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS60300DGS 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
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
자세한 TPS60300 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS60300의 주요 특징

  • Input Voltage Range From 0.9 V to 1.8 V
  • Regulated 3-V or 3.3-V Output Voltage
  • Up to 20-mA Output Current
  • High Power Conversion Efficiency (up to 90%) Over a Wide Output Current Range, Optimized for 1.2-V Battery Voltage
  • Additional Output With 2 Times VIN (OUT1)
  • Device Quiescent Current Less Than 35 µA
  • Supervisor Included; Open Drain or Push-Pull Power Good Output
  • Minimum Number of External Components
    • No Inductors Required
    • Only Five Small, 1-µF Ceramic Capacitors Required
  • Load Isolated From Battery During Shutdown
  • Micro-Small 10-Pin MSOP (VSSOP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS60300에 대한 설명

The TPS6030x devices are a family of switched-voltage converters designed specifically for space-critical battery powered applications.

The TPS6030x step-up, regulated charge pumps generate a 3-V (±4%) or 3.3-V (±4%) output voltage from a 0.9-V to 1.8-V input voltage (one alkaline, NiCd, or NiMH battery).

Only five small 1-µF ceramic capacitors are required to build a complete high efficiency DC-DC charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 3× or 4× conversion mode.

Output 1 (OUT1) can deliver a maximum of 40 mA from a 1-V input, with output 2 (OUT2) not loaded. OUT2 can deliver a maximum of 20 mA from a 1-V input, with OUT1 not loaded. Both outputs can be loaded at the same time, but the total output current of the first voltage doubler must not exceed 40 mA. For example, the load at output 1 is 20 mA and the load at output 2 is 10 mA.

The devices operate in the newly developed LinSkip mode. In this operating mode, the device switches seamlessly from the power saving, pulse-skip mode at light loads, to the low-noise, constant-frequency linear-regulation mode, when the output current exceeds the device-specific output current threshold.

A power-good function supervises the output voltage of OUT2 and can be used for power-up and power-down sequencing. Power good (PG) is offered as either open-drain or push-pull output.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS60300DGS 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.