16-pin (RGT) package image

TPS62091RGTT 활성

DCS™ Control, 3A, 2.5V~6V 입력, 최대 97% 효율을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62091RGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS62091의 주요 특징

  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • DCS-Control™
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 2.8 MHz/1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Fixed Output Voltage Versions
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Hiccup Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Pin-to-pin compatible with TPS62095

TPS62091에 대한 설명

The TPS6209x devices are a family of high frequency synchronous step down converters optimized for small solution size, high efficiency and suitable for battery powered applications. To maximize efficiency, the converters operate in pulse width modulation (PWM) mode with a nominal switching frequency of 2.8 MHz/1.4 MHz and automatically enter power save mode operation at light load currents. When used in distributed power supplies and point of load regulation, the devices allow voltage tracking to other voltage rails and tolerate output capacitors ranging from 10 µF up to 150 µF and beyond. Using the DCS-Control™ topology the devices achieve excellent load transient performance and accurate output voltage regulation.

The output voltage start-up ramp is controlled by the softstart pin, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking configurations. Power sequencing is also possible by configuring the enable and power good pins. In power save mode, the devices operate at typically 20 µA quiescent current. Power save mode is entered automatically and seamlessly maintaining high efficiency over the entire load current range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62091RGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기