11-pin (RWK) package image

TPS6209733RWKR 활성

HotRod 패키지에 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS6209733RWKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RWK) | 11
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS62097의 주요 특징

  • New product available: TPS62851x, 6-V, 0.5-A / 1-A / 2-A step-down converter in SOT583 package
  • iDCS-control topology
  • Forced PWM or power save mode
  • Up to 97% efficiency
  • 2.5-V to 6.0-V input voltage
  • 0.8-V to VIN adjustable output voltage
  • 1.8-V and 3.3-V fixed output voltage
  • ±1% output voltage accuracy
  • Hiccup short circuit protection
  • Programmable soft start-up
  • Output voltage tracking
  • Selectable switching frequency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Output discharge
  • Power good output
  • Thermal shutdown protection
  • -40°C to 125°C operating junction temperature
  • Available in 2-mm × 2-mm VQFN package

TPS62097에 대한 설명

The TPS62097 device is a synchronous step-down converter optimized for high efficiency and noise critical applications. The devices focus on high efficiency conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load. The switching frequency is selectable in the range of 1.5 MHz to 2.5 MHz by an external resistor. iDCS-Control is able to be operated in forced PWM mode for low noise operation with a fixed switching frequency.

To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values in excess of 150 µF. To control the inrush current during the start-up, the device provides a programmable soft start-up by an external capacitor connected to the SS/TR pin. The SS/TR pin is also used in voltage tracking configurations. The device integrates short circuit protection, power good and thermal shutdown features. The device is available in a 2-mm x 2-mm VQFN package.

The new product, TPS62851x, offers reduced BOM cost, smaller total solution size and other features.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS6209733RWKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.