11-pin (RGX) package image

TPS62136RGXT 활성

1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 4.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62136RGXR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RGX) | 11
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS62136의 주요 특징

  • Output Voltage Accuracy ± 1% (PWM mode)
  • Input Voltage Range: 3 V to 17 V
  • Quiescent Current 18 µA Typ
  • Output Voltage from 0.8 V to 12 V
  • Adjustable Soft-Start
  • Forced PWM or PWM/PFM operation
  • Typical switching frequency of 1 MHz in forced PWM
  • Precise ENABLE input allows
    • User-Defined Undervoltage Lockout
    • Exact Sequencing
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • DCS-Control™ Topology
  • Available with Active Output Discharge
  • Optional HICCUP Overcurrent Protection
  • Power Good Output
  • Available in 3-mm x 2-mm VQFN Package

TPS62136에 대한 설명

The TPS62136 and TPS621361 are high efficiency and easy to use synchronous step-down DC-DC converters, based on the DCS-Control™ Topology. The devices wide input voltage range of 3-V to 17-V makes it suitable for multi-cell Li-Ion as well as 12-V intermediate supply rails. The devices provide 4-A continuous output current. The TPS62136 automatically enters Power Save Mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. With that, the device is well suited for applications that require connected standby performance, like ultra low power computers. With the MODE pin set to low, the switching frequency of the device is adapted automatically based on the input and output voltage. This technique is called Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) and maintains high conversion efficiency over the whole operation range. It provides a 1% output voltage accuracy in PWM mode and therefore enables the design of a power supply with high output voltage accuracy.

The device has a typical quiescent current of 18 µA. In shutdown mode the current is typically 1 µA and the output is actively discharged for TPS62136 while the output voltage discharge feature is disabled in TPS621361.

The TPS62136 is available as an adjustable version, packaged in a 3-mm x 2-mm VQFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62136RGXR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.