6-pin (DRY) package image

TPS622315DRYR 활성

1x1.5 SON 패키지에 DCS-컨트롤을 지원하는 2 MHz 초소형 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS622315DRYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 USON (DRY) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

TPS62230의 주요 특징

  • 2 MHz / 3 MHz Switching Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500 mA
  • Operating Junction Temperature of –40°C to 125°C
  • High PSRR (up to 90 dB)
  • Small External Output Filter Components 1 µH and 4.7 µF
  • VIN range from 2.05 V to 6 V
  • Optimized Power-Save Mode for Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1-mm × 1.5-mm × 0.6-mm USON Package
  • 12-mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6-mm Maximum Solution Height
  • APPLICATIONS
    • LDO Replacement
    • Portable Audio, Portable Media
    • Low Power Wireless
    • Low Power DSP Core Supply
    • Digital Cameras

All other trademarks are the property of their respective owners

TPS62230에 대한 설명

The TPS6223x device family is a high-frequency, synchronous, step-down DC – DC converter optimized for battery powered portable applications. It supports up to 500-mA output current and allows the use of tiny and low-cost chip inductors and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.05 V to 6 V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. The minimum input voltage of 2.05 V allows as well the operation from Li-primary or two alkaline batteries. Different fixed output voltage versions are available from 1.0 V to 3.3 V.

The TPS6223x series features switch frequency up to 3.8 MHz. At medium to heavy loads, the converter operates in pulse width modulation (PWM) mode and automatically enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

Because of its excellent power supply rejection ratio (PSRR) and AC load regulation performance, the device is also suitable to replace linear regulators to obtain better power conversion efficiency.

The power-save mode in TPS6223x reduces the quiescent current consumption down to 22 µA during light load operation. It is optimized to achieve very low output voltage ripple even with small external component and features excellent AC load regulation.

For very noise-sensitive applications, the device can be forced to PWM mode operation over the entire load range by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6223x operates over a junction temperature range of –40°C to 125°C. It is available in a 1 mm × 1.5 mm × 0.6 mm 6-pin SON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS622315DRYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.