9-pin (RWY) package image

TPS628112MQWRWYRQ1 활성

2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RWY) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS62811-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
  • Functional Safety-Capable
  • Input voltage range: 2.75 V to 6 V
  • Family of 1 A, 2 A, 3 A and 4 A
  • Quiescent current 15-µA typical
  • Output voltage from 0.6 V to 5.5 V
  • Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
  • Adjustable soft start
  • Forced PWM or PWM and PFM operation
  • Adjustable switching frequency of 1.8 MHz to 4 MHz
  • Precise ENABLE input allows
    • User-defined undervoltage lockout
    • Exact sequencing
  • 100% duty cycle mode
  • Active output discharge
  • Spread spectrum clocking - optional
  • Power-good output with window comparator
  • Package with wettable flanks

TPS62811-Q1에 대한 설명

The TPS6281x-Q1 is family of pin-to-pin 1-A, 2-A, 3-A, and 4-A synchronous step-down DC/DC converters. All devices offer high efficiency and ease of use. The TPS6281x-Q1 family is based on a peak current mode control topology. The TPS6281x-Q1 is designed for automotive applications such as infotainment and advanced driver assistance systems. Low resistive switches allow up to 4-A continuous output current at high ambient temperature. The switching frequency is externally adjustable from 1.8 MHz to 4 MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PWM/PFM mode, the TPS6281x-Q1 automatically enter power save mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The TPS6281x-Q1 provide 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy. The SS/TR pin allows setting the start-up time or forming tracking of the output voltage to an external source. This feature allows external sequencing of different supply rails and limiting the inrush current during start-up.

The TPS6281x-Q1 is available in a 3-mm × 2-mm VQFN package with wettable flanks.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.