15-pin (RNM) package image

TPS630702RNMT 활성

넓은 입력 전압(2V~16V) 벅-부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS630702RNMR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RNM) | 15
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS63070의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.0 V to 16 V
  • Output Voltage Range: 2.5 V to 9 V
  • Up to 95% Efficiency
  • +/- 1% dc accuracy in PWM mode
  • +3% / -1% dc accuracy in PFM mode
  • 2 A Output Current in Buck Mode
  • 2 A Output Current in Boost Mode
    (VIN = 4 V; Vout = 5 V)
  • Precise ENABLE input allows
    • user defined undervoltage lockout
    • exact sequencing
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current: 50 µA
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options
  • Output Discharge Option
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at 2.4 MHz and Synchronization Option
  • Power Good Output
  • VSEL simply allows output voltage change
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Input / Output Overvoltage Protection
  • Available in QFN Package

TPS63070에 대한 설명

The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is available in a 2.5 mm x 3 mm QFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS630702RNMR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.