15-pin (YFF) package image

TPS65132AYFFR 활성

양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 15
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS65132의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
  • VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
  • Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
  • Outstanding Combined Efficiency
    • > 85% at IOUT > 10 mA
    • > 90% at IOUT > 40 mA
  • Excellent Performance
    • Outstanding Transient Response
    • 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
  • I2C Interface
    • Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
    • Flexible Output Voltage Programming
    • Programmable Active Output Discharge
    • > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
  • Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
  • Two Package Options
    • 15-Ball CSP Package
    • 20-Pins QFN Package

TPS65132에 대한 설명

The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.