48-pin (RSL) package image

TPS65217DRSLR 활성

3 DC/DC, 4 LDO, 선형 배터리 충전기 및 백색 LED 드라이버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65217DRSLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RSL) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS65217의 주요 특징

  • Charger and Power Path
    • 2-A Output Current on Power Path
    • Linear Charger; 700-mA Maximum Charge Current
    • 20-V Tolerant USB and AC Inputs
    • Thermal Regulation, Safety Timers
    • Temperature Sense Input
  • Step-Down Converter (DCDC1, DCDC2, DCDC3)
    • Three Step-Down Converter With Integrated Switching FETs
    • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
    • Power-Save Mode at Light-Load Current
    • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2%
    • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
    • Typical 15-µA Quiescent per Converter
    • Passive Discharge to Ground When Disabled
  • LDO Regulators (LDO1, LDO2)
    • Two Adjustable LDOs
    • LDO2 can be Configured to Track DCDC3
    • Typical 15-µA Quiescent Current
  • Load Switches (LDO3, LDO4)
    • Two Independent Load Switches That Can Be Configured as LDOs
  • WLED Driver
    • Internally Generated PWM for Dimming Control
    • 38-V Open-LED Protection
    • Supports Two Strings of up to 10 LEDs at 25 mA Each
    • Internal Low-Side Current Sinks
  • Protection
    • Undervoltage Lockout and Battery Fault Comparator
    • Always-On Push-Button Monitor
    • Hardware Reset Pin
    • Password Protected I2C Registers
  • Interface
    • I2C Interface (Address 0x24)
    • Password-Protected I2C Registers

TPS65217에 대한 설명

The TPS65217x is a single-chip power management IC (PMIC) specifically designed to power the AM335x ARM® Cortex®-A8 processor in portable and 5-V line-powered applications. The PMIC device provides a linear battery charger for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries, dual-input power path, three step-down converters, four low-dropout (LDO) regulators, and a high-efficiency boost converter to power two strings of up to 10 LEDs each. The system can be supplied by any combination of USB port, 5-V AC adaptor, or Li-Ion battery. The device is characterized across a –40°C to +105°C temperature range which makes it suitable for industrial applications. Three high-efficiency 2.25-MHz step-down converters can providing the core voltage, memory, and I/O voltage for a system. The TPS65217x device comes in a 48-pin leadless package (6-mm × 6-mm VQFN) with a 0.4-mm pitch.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65217DRSLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.