40-pin (RHA) package image

TPS65251-2RHAR 활성

4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기식 삼중 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65251-2RHAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHA) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS65251-2의 주요 특징

  • Wide input supply voltage range (4.5 to 18 V)
  • Output range: 0.8 V to VIN – 1 V
  • Continuous loading: 3 A (buck 1), 2 A (buck 2 and 3)
  • Maximum current: 3.5 A (buck 1), 2.5 A (buck 2 and 3)
  • Adjustable switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz set by external resistor
  • Dedicated enable for each buck
  • External synchronization pin for oscillator
  • Adjustable current limit set by external resistor
  • Soft-start pins
  • Current-mode control with simple compensation circuit
  • Power good
  • Automatic PFM/PWM operation
  • VQFN package, 40-pin 6-mm × 6-mm RHA

TPS65251-2에 대한 설명

The TPS65251-x features three synchronous wide-input range, high-efficiency buck converters. The converters are designed to simplify its application while giving the designer the option to optimize their usage according to the target application.

The converters can operate in 5-, 9-, 12- or 15-V systems and have integrated power transistors. The output voltage can be set externally using a resistor divider to any value between 0.8 V and close to the input supply. Each converter features an enable pin that allows a delayed start-up for sequencing purposes, soft-start pin that allows adjustable soft-start time by choosing the soft-start capacitor, and a current limit (RLIMx) pin that enables the designer to adjust current limit by selecting an external resistor and optimize the choice of inductor. The current mode control allows a simple RC compensation.

The switching frequency of the converters can either be set with an external resistor connected to ROSC pin or can be synchronized to an external clock connected to the SYNC pin if needed. The switching regulators are designed to operate from 300 kHz to 2.2 MHz. 180° out-of-phase operation between Buck 1 and Buck 2, 3 (Buck 2 and 3 run in phase) minimizes the input filter requirements.

TPS65251-x features a supervisor circuit that monitors each converter output. The PGOOD pin is asserted when sequencing is done, all PG signals are reported and a selectable end of reset time lapses. The polarity of the PGOOD signal is active high.

All converters feature an automatic low-power pulse PFM skipping mode, which improves efficiency during light loads and standby operation, while ensuring a very-low output ripple, allowing for a value of less than 2% at low output voltages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65251-2RHAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.