6-pin (DRV) package image

TPS70950QDRVRQ1 활성

역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS709-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Input Voltage Range: 2.7 V to 30 V
  • Ultralow IQ: 1 µA
  • Reverse Current Protection
  • Low ISHUTDOWN: 150 nA
  • Supports 200-mA Peak Output
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1.2 V to 6.5 V
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Packages: SOT-23-5, WSON-6

TPS709-Q1에 대한 설명

The TPS709-Q1 series of linear regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protections for added safety.

These regulators can be put into shutdown mode by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.

The TPS709-Q1 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.