6-pin (DRV) package image

TPS70925DRVT 활성

역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS70925DRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS709의 주요 특징

  • Ultra-low IQ: 1 µA
  • Reverse current protection
  • Low ISHUTDOWN: 150 nA
  • Input voltage range: 2.7 V to 30 V
  • Supports 200-mA peak output
  • 2% accuracy over temperature
  • Available in fixed-output voltages: 1.2 V to 6.5 V
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Packages: SOT-23-5, WSON-6

TPS709에 대한 설명

The TPS709 series of linear regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protections for added safety.

Shutdown mode is enabled by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.

The TPS709 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS70925DRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.