6-pin (DRV) package image

TPS71433DRVR 활성

80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS71433DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS714의 주요 특징

  • Input voltage range: 2.5 V to 10 V
  • Available output voltage options:
    • Fixed: 1.8 V to 5 V
    • Adjustable: 1.205 V to 8.8 V
  • Output current: Up to 80 mA
  • Very low I Q: 3.2 µA at 80-mA load current
  • Dropout voltage: 415 mV at 50-mA load
  • Overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 2-mm × 1.25-mm SC-70 (DCK)
    • 2-mm × 2-mm WSON (DRV)
  • For MSP430-specific output voltages see the TPS715

TPS714에 대한 설명

The TPS714 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS714 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.

The TPS714 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses external feedback resistors to set the output voltage from 1.205 V to 8.8 V. The TPS714 LDO supports a low dropout of 650 mV (typ) at 80 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 80 mA). The TPS714 (new chip only) also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.

The TPS714 is available in a 2-mm × 2-mm package for use in high power dissipation applications and the SC70-5 package is designed for hand-held and ultra-portable applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS71433DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.