6-pin (DRV) package image

TPS71936-315DRVR 활성

액티브 풀다운을 지원하는 200mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS719의 주요 특징

  • Dual, 200mA High-Performance LDOs
  • Low Total Quiescent Current: 90µA with Both LDOs Enabled
  • Low Noise: 70µVRMS/V
  • Active Output Pulldown (TPS719xx)
  • Independent Enables for Each LDO
  • PSRR: 65dB at 1kHz, 45dB at 1MHz
  • Available in Multiple Fixed-Output Voltage Combinations from 0.9V to 3.6V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • Fast Start-Up Time: 160µs
  • Over-Current, Over-Temperature and Under-Voltage Protection
  • Low Dropout: 230mV at 200mA
  • Stable with 1µF Ceramic Output Capacitor
  • Available in 2mm × 2mm SON-6 and 6-Ball WCSP Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Cameras and Camera Modules
    • Cellular Camera and TV Phones
    • Wireless LAN, Bluetooth
    • Handheld Products

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owner

TPS719에 대한 설명

The TPS718xx and TPS719xx families of low-dropout (LDO) regulators offer a high power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses while consuming a very low 90µA (typical) at no load ground current with both LDOs enabled. The TPS719xx also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads. The TPS718xx and TPS719xx are stable with ceramic capacitors and use an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 230mV at 200mA output loads. The TPS718xx and TPS719xx also use a precision voltage reference and feedback loop to achieve 3% overall accuracy over all load, line, process, and temperature variations. Both families of devices are fully specified from TJ = -40°C to +125°C and are offered in 2mm × 2mm SON-6 and 6-ball Wafer Chip-Scale (WCSP) packages that are ideal for applications such as mobile handsets and WLAN that require good thermal dissipation while maintaining a very small footprint.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.