TPS72515DCQRG4

1A, 초저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 리셋 지원)

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: null

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-223 (DCQ) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS725의 주요 특징

  • 1-A Output Current
  • Available in 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V, 2.5-V Fixed-Output
    and Adjustable Versions
    (1.2-V to 5.5-V)
  • Input Voltage Down to 1.8 V
  • Low 170-mV Dropout Voltage at 1 A (TPS72525)
  • Stable With Any Type/Value Output Capacitor
  • Integrated Supervisor (SVS) With 50-ms
    RESET Delay Time
  • Low 210-µA Ground Current at Full Load (TPS72525)
  • Less than 1-µA Standby Current
  • ±2% Output Voltage Tolerance Over Line, Load, and Temperature
    (-40°C to 125°C)
  • Integrated UVLO
  • Thermal and Overcurrent Protection
  • 5-Lead SOT223-5 or DDPAK and 8-Pin SOP (TPS72501 only)
    Surface Mount Package
  • APPLICATIONS
    • PCI Cards
    • Modem Banks
    • Telecom Boards
    • DSP, FPGA, and Microprocessor Power Supplies
    • Portable, Battery-Powered Applications

TPS725에 대한 설명

The TPS725xx family of 1-A low-dropout (LDO) linear regulators has fixed voltage options available that are commonly used to power the latest DSPs, FPGAs, and microcontrollers. An adjustable option ranging from 1.22 V to 5.5 V is also available. The integrated supervisory circuitry provides an active low RESET signal when the output falls out of regulation. The no capacitor/any capacitor feature allows the customer to tailor output transient performance as needed. Therefore, compared to other regulators capable of providing the same output current, this family of regulators can provide a stand-alone power supply solution or a post regulator for a switch mode power supply.

These regulators are ideal for higher current applications. The family operates over a wide range of input voltages (1.8 V to 6 V) and has very low dropout (170 mV at 1-A).

Ground current is typically 210 µA at full load and drops to less than 80 µA at no load. Standby current is less than 1 µA.

Each regulator option is available in either a SOT223-5, D (TPS72501 only), or DDPAK package. With a low input voltage and properly heatsinked package, the regulator dissipates more power and achieves higher efficiencies than similar regulators requiring 2.5 V or more minimum input voltage and higher quiescent currents. These features make it a viable power supply solution for portable, battery-powered equipment.

Although an output capacitor is not required for stability, transient response and output noise are improved with a 10-µF output capacitor.

Unlike some regulators that have a minimum current requirement, the TPS725 family is stable with no output load current. The low noise capability of this family, coupled with its high current operation and ease of power dissipation, make it ideal for telecom boards, modem banks, and other noise-sensitive applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기