6-pin (DSE) package image

TPS72728DSER 활성

활성화를 지원하는 250mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS72728DSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG | NIPDAU
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS727의 주요 특징

  • Very Low Dropout:
    • 65 mV Typical at 100 mA
    • 130 mV Typical at 200 mA
    • 163 mV Typical at 250 mA
  • 2% Accuracy Over Load, Line, Temperature
  • Ultralow IQ: 7.9 µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50 mV for
    200 mA Loading and Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9 V to
    5 V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available in 4-Ball, 0.4-mm Pitch Wafer-Level
    Chip Scale and 1.5-mm × 1.5-mm SON Packages

TPS727에 대한 설명

The TPS727 family of low-dropout (LDO) linear regulators are ultralow quiescent current LDOs with excellent line and ultra-fast load transient performance and are designed for power-sensitive applications. The LDO output voltage level is preset by the use of innovative factory EEPROM programming. A precision band-gap and error amplifier provides overall 2% accuracy over load, line, and temperature extremes. The TPS727 family is available in 1.5-mm × 1.5-mm SON and wafer chip-scale (WCSP) packages that make the devices ideal for handheld applications. This family of devices is fully specified over a temperature range of TJ = –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS72728DSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.