5-pin (DBV) package image

TPS73018DBVR 활성

200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS73018DBVRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73018DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
TPS730의 주요 특징

  • 200-mA RF Low-Dropout Regulator
    With Enable
  • Available in Fixed Voltages from 1.8 V to 3.3 V
    and Adjustable Voltages (1.22 V to 5.5 V)
  • High PSRR (68 dB at 100 Hz)
  • Low Noise (33 µVRMS, TPS73018)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 2.2-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage (120 mV at 200 mA)
  • 5- and 6-Pin SOT-23 (DBV), and Wafer Chip
    Scale (YZQ) Packages
  • APPLICATIONS
    • RF: VCOs, Receivers, ADCs
    • Audio
    • Cellular and Cordless Telephones
    • Bluetooth, Wireless LAN
    • Handheld Organizers, PDAs

All other trademarks are the property of their respective owners

TPS730에 대한 설명

The TPS730 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in a small SOT-23 package. NanoStar packaging gives an ultrasmall footprint as well as an ultralow profile and package weight, making it ideal for portable applications such as handsets and PDAs. Each device in the family is stable, with a small, 2.2-µF ceramic capacitor on the output. The TPS730 family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield low dropout voltages (for example, 120 mV at 200 mA, TPS73030). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming low quiescent current (170 µA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS73018 exhibits approximately 33 µVRMS of output voltage noise at 1.8 V output with a 0.01-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR and low-noise features as well as the fast response time.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73018DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.