6-pin (DRV) package image

TPS73418DRVR 활성

활성화를 지원하는 250mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73418DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS734의 주요 특징

  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
    • Fixed Outputs of 1.0V to 4.3V Using Innovative Factory EEPROM Programming
    • Adjustable Outputs from 1.25V to 6.2V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
  • ThinSOT-23, 2mm × 2mm SON-6, and 3mm × 3mm SON-8 Packages
  • APPLICATIONS
    • WiFi, WiMax
    • Printers
    • Cellular Phones, SmartPhones
    • Handheld Organizers, PDAs

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS734에 대한 설명

The TPS734xx family of low-dropout (LDO), low-power linear regulators offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 44µA (typical) ground current. The TPS734xx is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 125mV at 250mA output. The TPS734xx uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. It is fully specified from TJ = -40°C to +125°C and is offered in low-profile ThinSOT-23, 2mm × 2mm SON, and 3mm × 3mm SON packages that are ideal for wireless handsets, printers, and WLAN cards.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73418DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.