8-pin (DRB) package image

TPS73501QDRBRQ1 활성

오토모티브 500mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS735-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Input voltage: 2.7 V to 6.5 V
  • 500-mA low-dropout regulator with EN
  • Low IQ: 46 µA
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1 V to 4.3 V
    • Adjustable outputs from 1.25 V to 6 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Low noise: 13.2 µVRMS
  • Fast startup time: 45 µs
  • Stable with a low-ESR, 2-µF output capacitor
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy
    (load, line, temperature, VOUT > 2.2 V)
  • Low dropout: 280 mV at 500 mA
  • 3-mm × 3-mm VSON-8 packages

TPS735-Q1에 대한 설명

The TPS735-Q1 family of low-dropout (LDO), low-power linear regulators offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 46 µA (typical) ground current.

The TPS735-Q1 family of devices is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735-Q1 family of devices uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This family of devices is fully specified from TA = –40°C to 125°C and is offered in a low-profile, 3-mm × 3-mm VSON package.



가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.