8-pin (DRB) package image

TPS73515DRBR 활성

500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73515DRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS735의 주요 특징

  • Input Voltage: 2.7 V to 6.5 V
  • 500-mA Low-Dropout Regulator With EN
  • Low IQ: 45 µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
    • Fixed Outputs of 1.2 V to 4.3 V
    • Adjustable Outputs from 1.25 V to 6 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Low Noise: 13.2 µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45 µs
  • Stable With a Ceramic, 2.2-µF, Low-ESR Output Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load, Line, and Temperature, VOUT > 2.2 V)
  • Very Low Dropout: 280 mV at 500 mA
  • 2-mm × 2-mm WSON-6 and
    3-mm × 3-mm SON-8 Packages

TPS735에 대한 설명

The TPS735 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 45-µA (typical) ground current.

The TPS735 device is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735 device uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This device is fully specified from TJ = –40°C to +125°C and is offered in a low-profile, 3 mm × 3 mm SON-8 package and a 2 mm × 2 mm WSON-6 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73515DRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.