8-pin (DRB) package image

TPS73633DRBR 활성

400mA, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터, 역전류 방지 및 지원

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73633DRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS736의 주요 특징

  • Stable with No Output Capacitor or Any Value
    or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range of 1.7 V to 5.5 V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 75 mV typ
  • Excellent Load Transient Response–with or
    without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Delivers Low Reverse Leakage
    Current
  • Low Noise: 30 µVRMS typ
    (10 Hz to 100 kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy Over Line, Load, and
    Temperature
  • Less Than 1 µA max IQ in Shutdown
    Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current
    Limit Protection
  • Available in Multiple Output Voltage Versions
    • Fixed Outputs of 1.20 V to 5.0 V
    • Adjustable Output from 1.20 V to 5.5 V
    • Custom Outputs Available
  • APPLICATIONS
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Post-Regulation for Switching Supplies
    • Noise-Sensitive Circuitry such as VCOs
    • Point of Load Regulation for DSPs, FPGAs,
      ASICs, and Microprocessors

C2000 Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owners

TPS736에 대한 설명

The TPS736xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. It also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.

The TPS736xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS73633DRBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.