6-pin (DCQ) package image

TPS73718DCQRG4 활성

역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A, 초저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCQ) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS737의 주요 특징

  • Stable with 1-µF or larger ceramic output capacitor
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Ultra-low dropout voltage
    • Legacy silicon: 130 mV typical at 1 A
    • New silicon, M3 suffix: 122 mV typical at 1 A
  • Excellent load transient response—even with only 1-µF output capacitor
  • NMOS topology delivers low reverse leakage current
  • Initial accuracy: 1%
  • Overall accuracy over line, load, and temperature
    • Legacy silicon: 3%
    • New silicon, M3 suffix: 1.5%
  • Less than 20 nA typical IQ in shutdown mode
  • Thermal shutdown and current limit for fault protection
  • Available in multiple output voltage versions:
    • Adjustable output: 1.20 V to 5.5 V
    • Custom outputs available using factory package-level programming

TPS737에 대한 설명

The TPS737 linear low-dropout (LDO) voltage regulator uses an NMOS pass transistor in a voltage-follower configuration. This topology is relatively insensitive to the output capacitor value and ESR, allowing for a wide variety of load configurations. Load transient response is excellent, even with a small 1-µF ceramic output capacitor. The NMOS topology also allows for very low dropout.

The TPS737 uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Part numbers with the M3 suffix use an updated design on the latest TI process technology. Current consumption, when not enabled, is less than 20 nA and is designed for portable applications. This device is protected by thermal shutdown and foldback current limit.

For applications that require higher output voltage accuracy, consider TI’s TPS7A37 1% overall accuracy, 1-A low-dropout voltage regulator.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.