6-pin (DRV) package image

TPS74629PQWDRVRQ1 활성

오토모티브 1A, 저 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS746-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Device operating junction temperature range:
    • –40°C to +150°C
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm wettable flank WSON
    • 3-mm × 3-mm wettable flank VSON
  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range:
    • Fixed option: 0.65 V to 5.0 V
    • Adjustable option: 0.55 V to 5.5 V
  • High PSRR: 38 dB at 100 kHz
  • Output accuracy: ±0.85% typical, ±1.5% maximum
  • Power-good output options:
    • Open-drain or push-pull
  • Ultra-low dropout:
    • 265 mV (max) at 1 A (3.3 VOUT)
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor
  • Low IQ: 25 µA (typical)
  • Active output discharge
  • Functional Safety-Capable
  • Low thermal resistance:
    • DRV (6-pin WSON), RθJA = 80.3°C/W
    • DRB (8-pin VSON), RθJA = 55.5°C/W

TPS746-Q1에 대한 설명

The TPS746-Q1 is a 1-A, ultra-low-dropout regulator (LDO) with power-good functionality. This device is available in a small 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and a small 8-pin, 3-mm × 3-mm VSON package with wettable flanks to facilitate optical inspection. The TPS746-Q1 consumes low quiescent current and provides fast line and load transient performance.

The TPS746-Q1 is a flexible device for post-regulation by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages for powering common voltage rails.

The TPS746-Q1 has a power-good (PG) output that monitors the voltage at the feedback pin to indicate the status of the output voltage. The EN input and PG output can be used for sequencing multiple power supplies in the system.

The TPS746-Q1 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of ±0.85% (max) at 25°C and ±1.5% (max) over temperature. This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TPS746-Q1 has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.