5-pin (KC) package image

TPS75533KC 활성

전원 양호 및 활성화를 지원하는 5A, 초저손실 전압 레귤레이터

다음과 동일: TPS75533KCG3 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 TO-220 (KC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TPS755의 주요 특징

  • 5-A Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Open Drain Power-Good (PG\) Status Output (Fixed Options Only)
  • Dropout Voltage Typically 250 mV at 5 A (TPS75533)
  • Low 125 uA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 3% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Available in 5-Pin TO\x96220 and TO\x96263 Surface-Mount Packages
  • Thermal Shutdown Protection

TPS755에 대한 설명

The TPS755xx family of 5-A low dropout (LDO) regulators contains four fixed voltage option regulators with integrated power-good (PG\) and an adjustable voltage option regulator. These devices are capable of supplying 5 A of output current with a dropout of 250 mV (TPS75533). Therefore, the device is capable of performing a 3.3-V to 2.5-V conversion. Quiescent current is 125 uA at full load and drops down to less than 1 uA when the device is disabled. The TPS755xx is designed to have fast transient response for large load current changes.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 250 mV at an output current of 5 A for the TPS75533) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 125 uA over the full range of output current). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems.

The device is enabled when EN\ is connected to a low-level voltage. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 uA at TJ = 25°C. The power-good terminal (PG\) is an active low, open drain output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS755xx is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.22 V to 5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 3% over line, load, and temperature ranges. The TPS755xx family is available in a 5-pin TO\x96220 (KC) and TO\x96263 (KTT) packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.