8-pin (D) package image

TPS77615D 활성

500mA, 10V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS77615DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS776의 주요 특징

  • Open Drain Power-On Reset with 200ms Delay (TPS775xx)
  • Open Drain Power Good (TPS776xx)
  • 500mA Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in Fixed Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage to 169mV (Typ) at 500mA (TPS77x33)
  • Ultralow 85µA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Packages
  • Thermal Shutdown Protection
  • APPLICATIONS
    • FPGA Power
    • DSP Core and I/O Voltages

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS776에 대한 설명

The TPS775xx and TPS776xx devices are designed to have a fast transient response and be stable with a 10µF low ESR capacitor. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 169mV at an output current of 500mA for the TPS77x33) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85µA over the full range of output current, 0mA to 500mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1µA at TJ = +25°C.

The RESET output of the TPS775xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS775xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

Power good (PG) of the TPS776xx is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS775xx and TPS776xx are offered in 1.5V, 1.6V (TPS77516 only), 1.8V, 2.5V, 2.8V (TPS77628 only), and 3.3V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5V to 5.5V for the TPS77501 and 1.2V to 5.5V for the TPS77601). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS775xx and TPS776xx families are available in 8-pin SOIC and 20-pin TSSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS77615DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.