5-pin (DDC) package image

TPS78001DDCR 활성

핀 선택 가능, 듀얼 레벨 출력 전압을 지원하는 150mA, 나노-IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS78001DDCRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78001DDCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS780의 주요 특징

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator With Pin-Selectable
    Dual Voltage Level Output
  • Low Dropout: 200 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Available in Dual-Level, Fixed-Output Voltages
    From 1.5 V to 4.2 V
  • Available in an Adjustable Version from 1.22 V
    to 5.25 V or a Dual-Level Output Version
  • VSET Pin Toggles Output Voltage
    Between Two Factory-Programmed Voltage Levels
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV (2-mm ×
    2-mm SON-6) Package Options

TPS780에 대한 설명

The TPS780 family of low-dropout (LDO) regulators offer the benefits of ultralow power, miniaturized packaging, and selectable dual-level output voltage levels with the VSET pin.

The ultralow-power and dynamic voltage scaling (DVS) capability which provides dual-level output voltages let designers customize power consumption for specific applications. Designers can now shift to a lower voltage level in a battery-powered design when the microprocessor is in sleep mode, further reducing overall system power consumption. The two voltage levels are preset at the factory and are stored using EPROM and are available on fixed output voltage devices.

The TPS780 series of LDOs are designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin is compatible with standard CMOS logic. The TPS780 series also come with thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C. For more cost-sensitive applications requiring a dual-level voltage option and only on par IQ, consider the TPS781 series, with an IQ of 1.0 µA and dynamic voltage scaling.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78001DDCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.