5-pin (DDC) package image

TPS78236DDCT 활성

-40°C~+125°C의 활성화를 지원하는 150mA, 나노 Iq, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78236DDCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS782의 주요 특징

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator
  • Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
  • Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA
  • Low-Dropout at 85°C, 175 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV
    (2-mm x 2-mm SON-6) Packages

TPS782에 대한 설명

The TPS782 family of low-dropout regulators (LDOs) offers the benefits of ultra-low power and miniaturized packaging.

This LDO is designed specifically for battery-powered applications where ultra-low quiescent current is a critical parameter. The TPS782, with ultra-low IQ (500 nA), is ideal for microprocessors, microcontrollers, and other battery-powered applications.

The ultra-low power and miniaturized packaging allow designers to customize power consumption for specific applications.

The TPS782 family is designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin (EN) is compatible with standard CMOS logic. This device allows for minimal board space because of miniaturized packaging and a potentially small output capacitor. The TPS782 series also features thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C.

For high-performance applications that require a dual-level voltage option, consider the TPS780 series, with an IQ of 500 nA and dynamic voltage scaling.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78236DDCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.