6-pin (DCQ) package image

TPS78625DCQR 활성

활성화를 지원하는 1.5A, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78625DCQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 78 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCQ) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS786의 주요 특징

  • 1.5-A Low-Dropout Regulator With Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2 V to 5.5 V)
    Output Versions
  • High PSRR (49 dB at 10 kHz)
  • Ultralow Noise (48 µVRMS, TPS78630)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage (390 mV at Full Load,
    TPS78630)
  • 3 × 3 SON PowerPAD, 6-Pin SOT223 and 5-Pin
    DDPAK Package
  • APPLICATIONS
    • RF: VCOs, Receivers, ADCs
    • Audio
    • Bluetooth®, Wireless LAN
    • Cellular and Cordless Telephones
    • Handheld Organizers, PDAs

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments,

TPS786에 대한 설명

The TPS786 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in small outline, SOT223-6 and DDPAK-5 packages. Each device in the family is stable, with a small 1-µF ceramic capacitor on the output. The family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 390 mV at 1.5 A). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (265 µA, typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS78630 exhibits approximately 48 µVRMS of output voltage at 3-V output noise with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR, low noise features, and the fast response time.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS78625DCQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 78 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.