5-pin (DBV) package image

TPS79028DBVR 활성

50mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79028DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS790의 주요 특징

  • 50-mA Low-Dropout Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.8-V, 3.0-V
  • Output Noise Typically 56 uVRMS (TPS79030)
  • Only 17 uA Quiescent Current at 50 mA
  • 1 uA Quiescent Current in Standby Mode
  • Dropout Voltage Typically 57 mV at 50 mA (TPS79030)
  • Over Current Limitation
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

TPS790에 대한 설명

The TPS790xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, ultralow-power operation, low-output noise, and miniaturized packaging. These regulators feature low-dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. An internal resistor, in conjunction with an external bypass capacitor, creates a low-pass filter to reduce the noise. The TPS79030 exhibits only 56 uVRMS of output voltage noise using 0.01 uF bypass and 10 uF output capacitors. Offered in a 5-terminal small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS790xx series devices are ideal for micropower operations, low output noise, and where board space is limited.

The usual PNP pass transistor has been replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 57 mV at 50 mA of load current (TPS79030), and is directly proportional to the load current. The quiescent current is ultralow (17 uA typically) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS790xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 uA typical at TJ = 25°C. The TPS790xx is offered in 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79028DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.