5-pin (DBV) package image

TPS79325DBVRQ1 활성

오토모티브 200mA, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
TPS793-Q1의 주요 특징

  • Qualified For Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level C2
  • 200-mA Low-Dropout Regulator With EN
  • Available in 1.8-V, 2.5-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 4.75-V, and Adjustable Options
  • High PSRR (70 dB at 10 kHz)
  • Ultralow Noise (32 µV)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 2.2-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient
  • Very Low Dropout Voltage
    (112 mV at Full Load, TPS79330-Q1)
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • TPS793-Q1에 대한 설명

    The TPS793xx-Q1 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in a small-outline SOT-23 package. Each TPS793-Q1 device in the family is stable, with a small 2.2-µF ceramic capacitor on the output. The TPS793xx-Q1 family uses an advanced, proprietary, BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 112 mV at 200 mA, TPS79330-Q1). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor), while consuming very low quiescent current (170 µA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS79328-Q1 exhibits approximately 32 µVRMS of output voltage noise with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR and low-noise features, as well as the fast response time.

    가격

    수량 가격
    +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.