6-pin (DRV) package image

TPS79915QDRVRQ1 활성

오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS799-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade –40°C to +125°C, T A
  • 200-mA low-dropout (LDO) regulator with enable (EN)
  • Low I Q: 40 µA
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.2 V to 6.5 V
  • High PSRR: 66 dB at 1 kHz, 51 db at 10 kHz
  • Ultra-low noise: 29.5 µV RMS
  • Fast start-up time: 45 µs
  • Stable with a low ESR, 2-µF (typical) output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON-6 packages

TPS799-Q1에 대한 설명

The TPS799-Q1 low-dropout (LDO) low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current. The TPS799-Q1 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of 100 mV (typical) at a 200-mA output. The TPS799-Q1 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The device is fully specified from T J = –40°C to +125°C and is offered in low-profile, thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, designed for wireless handsets and WLAN cards.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.