5-pin (DDC) package image

TPS79928DDCT 활성

오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79928DDCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS799의 주요 특징

  • 200-mA low-dropout regulator with EN
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V
  • Inrush current protection with EN toggle
  • Low IQ: 40 µA
  • High PSRR:
    • 66 dB at 1 kHz
    • 51 dB at 10 kHz
  • Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Packages:
    • 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA
    • 5-pin SOT-23-THIN
    • 6-pin WSON

TPS799에 대한 설명

The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current.

The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current.

This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79928DDCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.