5-pin (YKA) package image

TPS7A1028PYKAR 활성

300mA, 낮은 VIN(0.75), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YKA) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 12,000 | LARGE T&R

TPS7A10의 주요 특징

  • Ultra-Low Input Voltage Range: 0.75 V to 3.3 V
  • Ultra-Low Dropout for Minimum Power Loss:
    • 70 mV (Maximum) at 300 mA (VOUT > 1.0 V), YKA Package
  • Low Quiescent Current:
    • VIN IQ = 1.6 µA (Typical)
    • VBIAS IQ = 6 µA (Typical)
  • 1.5% Accuracy over Load, Line, and Temperature
  • High PSRR: 60 dB at 1 kHz
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    • 0.5 V to 3.0 V (in 50-mV Steps)
  • VBIAS Range: 1.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 0.74-mm × 1.09-mm WCSP-5
    • 1.50-mm × 1.50-mm WSON-6
  • Built-In Soft Start With Monotonic VOUT Rise
  • Active Output Discharge

TPS7A10에 대한 설명

The TPS7A10 is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO) that can source 300 mA with an outstanding ac performance (load and line transient responses). This device has an input range of 0.75 V to 3.3 V, and output range of 0.5 V to 3.0 V with a very high accuracy of 1.5% over load, line and temperature. This performance is ideal for powering the lower core voltages of the modern MCUs and analog sensors.

The main power path is through VIN and can be connected to a power supply as low as 70 mV above the output voltage. This device supports very low input voltages with the use of an additional VBIAS rail that is used to power the internal circuitry of the LDO. Both VIN and VBIAS consume very low quiescent current of 1.6 µA and 6 µA, respectively. The low IQ and ultra-low dropout features helps in increasing the efficiency of the solution in the power-sensitive applications. For example, VIN can be an output of a high-efficiency, DC/DC step-down regulator, and the VBIAS pin can be connected to a rechargeable battery.

The TPS7A10 is equipped with an active pull-down circuit to quickly discharge the output when disabled, and provides a known start-up state.

The TPS7A10 is available in an ultra-small, 5-pin DSBGA (YKA) package that makes the device suitable for space-constrained applications. The device is also available in a 6-pin WSON (DSE) package.


가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.