6-pin (DRV) package image

TPS7A1125PDRVR 활성

500mA, 낮은 VIN(0.75), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A1125PDRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7A11의 주요 특징

  • Ultra-low input voltage range: 0.75 V to 3.3 V
  • Ultra-low dropout for minimum power loss:
    • 140 mV (maximum) at 500-mA DRV package
    • 110 mV (maximum) at 500-mA YKA package
  • Low quiescent current:
    • VIN IQ = 1.6 µA (typical)
    • VBIAS IQ = 6 µA (typical)
  • 1.5% accuracy over load, line, and temperature
  • High PSRR: 64 dB at 1 kHz
  • Available in fixed-output voltages:
    • 0.5 V to 3.0 V (in 50-mV steps)
  • VBIAS range: 1.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 2.0-mm × 2.0-mm WSON (6)
    • 0.74-mm × 1.09-mm DSBGA (5)
  • Active output discharge

TPS7A11에 대한 설명

The TPS7A11 is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO). This device can source 500 mA with an outstanding ac performance (load and line transient responses). This device has an input range of 0.75 V to 3.3 V, and an output range of 0.5 V to 3.0 V with a very high accuracy of 1.5% over load, line, and temperature. This performance is ideal for supplying power to the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs) and analog sensors.

The primary power path is through the IN pin and can be connected to a power supply as low as 140 mV above the output voltage. This device supports very low input voltages with the use of an additional VBIAS rail that is used to power the internal circuitry of the LDO. The IN and BIAS pins consume very low quiescent current of 1.6 µA and 6 µA, respectively. The low IQ and ultra-low dropout features help to increase the efficiency of the solution in power-sensitive applications. For example, the supply voltage to the IN pin can be an output of a high-efficiency, DC/DC step-down regulator and the BIAS pin supply voltage can be a rechargeable battery.

The TPS7A11 is equipped with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled, and provides a known start-up state.

The TPS7A11 is available in a small 2.00-mm × 2.00-mm WSON, 6-pin (DRV) package and an ultra-small 0.74-mm × 1.09-mm, 5-pin DSBGA (YKA) package that makes the device suitable for space-constrained applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A1125PDRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.