8-pin (DGN) package image

TPS7A1650QDGNRQ1 활성

오토모티브, 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 정밀도 활성화

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS7A16-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
    • Device HBM ESD classification level H2
    • Device CDM ESD classification level C3B
  • Wide input voltage range: 3 V to 60 V
  • Ultra-low quiescent current: 5 µA
  • Quiescent current at shutdown: 1 µA
  • Output current: 100 mA
  • Low dropout voltage: 60 mV at 20 mA
  • Accuracy: 2%
  • Available in:
    • Fixed output voltage: 3.3 V, 5 V
    • Adjustable version from approximately 1.2 to 18.5 V
  • Power-good with programmable delay
  • Current-limit and thermal shutdown protections
  • Stable with ceramic output capacitors: ≥ 2.2 µF
  • Functional Safety-Capable
  • Package: High-thermal-performance, 8-pin HVSSOP thermal pad package

TPS7A16-Q1에 대한 설명

The TPS7A16-Q1 ultra-low-power, low-dropout (LDO) voltage regulator offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage, and miniaturized, high-thermal-performance packaging.

The TPS7A16-Q1 is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultra-low quiescent current is critical to extending system battery life.

The TPS7A16-Q1 offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic and an integrated open-drain, active-high, power-good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.

In addition, the TPS7A16-Q1 is designed for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high-cell-count, power-tool packs to automotive applications; not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but the TPS7A16-Q1 can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.