8-pin (DGN) package image

TPS7A1633DGNT 활성

100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A1633DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS7A16의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 60 V
  • Ultralow Quiescent Current: 5 µA
  • Quiescent Current at Shutdown: 1 µA
  • Output Current: 100 mA
  • Low Dropout Voltage: 60 mV at 20 mA
  • Accuracy: 2%
  • Available in:
    • Fixed Output Voltage: 3.3 V, 5 V
    • Adjustable Version from 1.2 V to 18.5 V
  • Power-Good With Programmable Delay
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protections
  • Stable with Ceramic Output Capacitors:
    ≥ 2.2 µF
  • Packages: High Thermal Performance MSOP-8
    and SON-8 PowerPAD™
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

TPS7A16에 대한 설명

The TPS7A16 family of ultralow power, low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage and miniaturized, high thermal-performance packaging.

The TPS7A16 family is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultralow quiescent current is critical to extending system battery life.

The TPS7A16 family offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic and an integrated open drain active-high power good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.

In addition, the TPS7A16 is ideal for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high cell-count power-tool packs to automotive applications; not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A1633DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.