5-pin (DBV) package image

TPS7A2036PDBVR 활성

높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
TPS7A20의 주요 특징

  • Low output voltage noise: 7 µVRMS
    • No noise-bypass capacitor required
  • High PSRR: 95 dB at 1 kHz
  • Very low IQ: 6.5 µA
  • Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Output voltage tolerance: ±1.5% (max)
  • Very low dropout:
    • 140 mV (max) at 300 mA (VOUT = 3.3 V)
    • 145 mV (max) at 300 mA (VOUT = 3.3 V, DBV)
  • Low inrush current
  • Smart enable pulldown
  • Stable with 1-µF minimum ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 1-mm × 1-mm X2SON
    • 0.616-mm × 0.616-mm DSBGA
    • 2.90-mm × 1.60-mm SOT23-5

TPS7A20에 대한 설명

The TPS7A20 is an ultra-small, low-dropout (LDO) linear regulator that can source 300 mA of output current. The TPS7A20 is designed to provide low noise, high PSRR, and excellent load and line transient performance that can meet the requirements of RF and other sensitive analog circuits. Using innovative design techniques, the TPS7A20 offers an ultra-low noise performance without the addition of a noise bypass capacitor. The TPS7A20 also provides the advantage of low quiescent current, which can be ideal for battery-powered applications. With an input voltage range of 1.6 V to 6.0 V and an output range of 0.8 V to 5.5 V, the TPS7A20 can be used for a wide variety of applications. The device uses a precision reference circuit to provide a maximum accuracy of 1.5% over load, line, and temperature variations.

The TPS7A20 features an internal soft-start to lower the inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start up. The device is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall solution size.

The TPS7A20 has a smart enable input circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps eliminate the external components used to pulldown the EN pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.