5-pin (DBV) package image

TPS7A2433DBVR 활성

200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
TPS7A24의 주요 특징

  • Ultra-low IQ: 2.0 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.5 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.75 V
  • 1.25% accuracy over temperature
  • Low dropout: 250 mV (max) at 200 mA
  • Active overshoot pulldown protection
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 5-pin SOT-23

TPS7A24에 대한 설명

The TPS7A24 low-dropout (LDO) linear voltage regulator supports a 2.4-V to 18-V input voltage range with ultra-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A24 is available in both fixed and adjustable versions. The fixed-voltage version eliminates external resistors and minimizes printed circuit board (PCB) area. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.75 V. Both versions have 1.25% output regulation accuracy that provides precision regulation for microcontroller (MCU) references.

The TPS7A24 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 250 mV at 200 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 92.8% efficiency from a 3.55-V input voltage (VIN) to a 3.3-V output voltage (VOUT).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.