TPS7A3725DRVT image

TPS7A3725DRVT 마지막 구매

역전류 방지 및 지원 기능을 갖춘 1A, 높은 정확도, 초저손실 전압 레귤레이터

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A3725DRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS7A37의 주요 특징

  • Stable with 1-µF or Larger Ceramic Output
    Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
  • Ultralow Dropout Voltage:
    • 200-mV Maximum at 1 A
  • Excellent Load Transient Response–Even With
    Only 1-µF Output Capacitor
  • NMOS Topology Delivers Low Reverse Leakage
    Current
  • Excellent Accuracy:
    • 0.23% Nominal Accuracy
    • 1% Overall Accuracy Over Line, Over Load,
      and Over Temperature
  • Less Than 20-nA typical IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault
    Protection

TPS7A37에 대한 설명

The TPS7A37 family of linear low-dropout (LDO) voltage regulators uses an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is relatively insensitive to output capacitor value and ESR, allowing a wide variety of load configurations. Load transient response is excellent, even with a small 1-µF ceramic output capacitor. The NMOS topology also allows very low dropout.

The TPS7A37 family uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 20 nA and ideal for portable applications. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A3725DRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.