8-pin (DRB) package image

TPS7A8018DRBT 활성

초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A8018DRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS7A80의 주요 특징

  • Low-Dropout 1-A Regulator With Enable
  • Adjustable Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Fixed Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Wide-Bandwidth High PSRR:
    • 63 dB at 1 kHz
    • 57 dB at 100 kHz
    • 38 dB at 1 MHz
  • Low Noise: (14 × VOUT ) µVRMS Typical (100 Hz to 100 kHz)
  • Stable with a 4.7-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 3% Overall Accuracy (Over Load/Line/Temp)
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
  • 3-mm × 3-mm VSON-8 DRB Package

TPS7A80에 대한 설명

The TPS7A80 family of low-dropout linear regulators (LDOs) offer very high power-supply ripple rejection (PSRR) at the output. This LDO family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.

The TPS7A80 family is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.

This family is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a 3-mm × 3-mm, VSON-8 package with a thermal pad.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A8018DRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.